산업용 AI
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
설치 기술 및 액세서리
FL MEM PLUG - 구성 메모리
FL MEM PLUG
-
구성 메모리
2891259
간단한 장치 교환 및 설정용 교환 가능한 장치 설정 구성 메모리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
메모리 플러그, 구성 메모리, 교체 가능
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
저장 매체
설계
세분성
시스템 속성
메모리 타입
FLASH-EPROM 64 kByte
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
최대 0.02 W
공급
전원 공급 연결
FL SWITCH MCS/SMCS
치수
폭
16 mm
높이
49 mm
소재 사양
색상
그레이 화이트 (RAL 9002)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 55 °C (응축 없음)
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
10 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
10 % ... 95 % (응축 없음)
EMC 데이터
전자파 호환성
EMC 지침 2004/108/EC 준수
EMC 지침 준수
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B
IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A
IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A
IEC 61000-4-5 (서지) 기준 A
IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A
IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A
EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A
노이즈 내성
EN 61000-6-2:2005
노이즈 방출
표준/규정
EN 61000-6-3/-4
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅 (M12 소켓)
상용 데이터
항목 번호
2891259
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN1ZM
GTIN
4046356165440
개당 중량(패키지 포함)
18.8 g
개당 중량(패키지 제외)
18.8 g
관세 번호
84717098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ECLASS-15.0
27242212
ETIM
ETIM 10.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
701bed9a-3d9d-401a-802f-cb51f6a7d65a
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
패치 패널/패치 필드
SFP 모듈
PoE 인젝터
DIN 레일용 패치 패널
제품 도움말