기가비트 모듈형 스위치는 고성능 매니지드 스위치이며 유연한 모듈 방식으로 산업 용도의 포트 요구 사항을 충족합니다. 또한 가장 많이 사용되는 모든 기가비트 및 고속 Ethernet 전송 표준, IT 표준 프로토콜과 PROFINET 및 EtherNet/IP™ 자동화 프로토콜을 지원합니다.
프로덕션 백본에서 사용하는 경우 FL SWITCH GHS 12G/8은 12개의 통합 기가비트 포트가 있는 첫 번째 스위치로 사용되며 최대 16개의 추가 100 Mbps 포트를 위한 인터페이스 모듈을 장착할 수 있습니다. 통합 레이어 3 라이센스를 사용해 스위치를 라우터로 구성할 수 있습니다. GHS 스위치는 최대 28개의 다른 서브네트워크에서 라우팅을 제공할 수 있습니다. 또한 VRRP(Virtual Redundancy Routing Protocol)를 사용해 이중화 라우터로 작동할 수 있습니다.
FL SWITCH GHS 12G/8-L3
-
Industrial Ethernet Switch
2700787
Ethernet 기가비트 모듈형 스위치, 8개의 10/100/1000 Mbps RJ45 슬롯 및 4개의 1000 Mbps SFP 포트 있음, 확장 스테이션을 통해 최대 28개의 포트까지 확장 가능, 통합 라우팅 기능 있음
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 289 mm |
| 높이 | 127 mm |
| 깊이 | 122 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 소재 기판 | 다이캐스트 알루미늄, 내부식성 |
| 하우징 표면 소재 | 스테인리스 스틸, 매끄러운 표면, 내부식성 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 공급 전압, 데이터 전송, 오류, 링크, 활동 |
| 채널 수 | 8 (RJ45 포트) |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | 인터페이스 모듈 경유 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 최대 4개의 인터페이스 모듈(확장 없음) |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s (전이중) |
| 전송 물리 | 멀티 모드 유리 섬유 |
| 단일 모드 유리 섬유 | |
| POF-SCRJ | |
| GI-HCS 섬유 | |
| 구리 | |
| PoE | |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 2 (인터페이스 모듈당) |
| Ethernet (SFP) | |
| 연결 타입 | SFP |
| 전송 속도 | 1000 Mbit/s (전이중) |
| 전송 물리 | FO |
| 전송 길이 | 최대 80 km (사용된 섬유/SFP 모듈에 따라 다름) |
| 파장 | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| 채널 수 | 4 (SFP 포트) |
| 직렬 (V.24 (RS-232)) | |
| 연결 타입 | V.24 (RS-232-C), 6핀 MINI-DIN 암 커넥터(PS/2) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Managed Switch GHS |
| 설계 | Stand-alone |
| MTTF | 78.04 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 47.91 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 13.92 연도 (SN 29500 표준, 온도 55°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 스위치 기능 | |
| 진단 기능 | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 준수, IEEE 802.1p에 따른 8개의 우선 순위 클래스, 스마트 모드, 포트 미러링, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑, VLAN, IEC 62439에 따른 MRP(Media Redundancy Protocol), RSTP(Rapid Spanning Tree), FRD(Fast Ring Detection), Large Tree Support, IEEE 802.1X 보안, 포트 보안, SNMPv3, HTTPS, PROFINET 장치, GMRP, GVRP, SNTP, 2개의 디지털 입력 |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 190 mA (최대) |
| PROFINET 준수 클래스 | Conformance Class B |
| PROFINET 장치 기능 | PROFINET 장치 |
| PROFIenergy | |
| Fast Startup | |
| PROFINET 사양 | 버전 1.1 |
| 필터 기능 | Quality of Service (8개의 우선 순위 클래스) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (최대 223개의 VLAN) | |
| 관리 | 웹 기반 관리 (HTTP) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| 이중화 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크 및 전환 가능 활동/속도/듀플렉스), DI1, DI2(디지털 입력), UI(확장 센서용 공급 전압) 및 대형 작업자 디스플레이(IP 주소 및 기타 파라미터 표시) |
| 지원 브라우저 | Internet Explorer 5.5 이상 |
| 추가 기능 | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
| 링크 집계 (최대 8개의 트렁크) | |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| MAC-based Port-Security | |
| 점보 프레임 | |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 준수, IEEE 802.1p에 따른 8개의 우선 순위 클래스, 스마트 모드, 포트 미러링, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑, VLAN, IEC 62439에 따른 MRP(Media Redundancy Protocol), RSTP(Rapid Spanning Tree), FRD(Fast Ring Detection), Large Tree Support, IEEE 802.1X 보안, 포트 보안, SNMPv3, HTTPS, PROFINET 장치, GMRP, GVRP, SNTP, 2개의 디지털 입력 |
| 전력 소모량 | 타입 19 W (플러그 인터페이스 모듈 없음) |
| 로컬 진단 | US1/2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED |
| FAIL Div. LED 빨간색 | |
| LINK 링크 상태 녹색 LED | |
| 모드 데이터 전송 속도 녹색 LED | |
| 모드 데이터 전송 속도 녹색/주황색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 19.2 W |
| 전송 매체 | 구리 |
| FO | |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 최대 전류 소모량 | 2.7 A |
| 일반 전류 소모량 | 800 mA (구성에 따라 최대 2.7 A) |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 190 mA (최대) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 플러그형 | 예 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (응축 없음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VW 사양에 따름 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B, 클래스 3 |
| IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A, 10 V/m | |
| IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A, 1 kV | |
| IEC 61000-4-5 (서지) 기준 B | |
| IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A, 10 Vrms | |
| EN 55022 (방출된 방해파) 클래스 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3/-4 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 준수, IEEE 802.1p에 따른 8개의 우선 순위 클래스, 스마트 모드, 포트 미러링, 멀티캐스트 필터링, IGMP 스누핑, VLAN, IEC 62439에 따른 MRP(Media Redundancy Protocol), RSTP(Rapid Spanning Tree), FRD(Fast Ring Detection), Large Tree Support, IEEE 802.1X 보안, 포트 보안, SNMPv3, HTTPS, PROFINET 장치, GMRP, GVRP, SNTP, 2개의 디지털 입력 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | Internet Explorer 5.5 이상 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크 및 전환 가능 활동/속도/듀플렉스), DI1, DI2(디지털 입력), UI(확장 센서용 공급 전압) 및 대형 작업자 디스플레이(IP 주소 및 기타 파라미터 표시) |
| 항목 번호 | 2700787 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN123 |
| GTIN | 4046356647144 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,990 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,700 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | 3635ad76-5ad6-4e73-93a0-8737aeb66499 |
호환 가능한 제품
-
-
FL SFP SX - 미디어 모듈 2891754
-
FL SFP LX - 미디어 모듈 2891767
-
FL SFP LH - 미디어 모듈 2989912
-
FL SD FLASH/MRM - 프로그램/구성 메모리 2700270
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO 케이블 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO 케이블 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO 패치 케이블 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO 패치 케이블 2901559
-
FL IF 2PSE-F - 미디어 모듈 2832904
-
COM CAB MINI DIN - 연결 케이블 2400127
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408970
이점
통합 라우팅 기능
FL SFP 플러그-인 모듈을 통한 기가비트 광섬유 연결
IEEE 802.1X에 따른 자동화 네트워크의 보안
POF, HCS 및 GI HCS와 같이 필드에서 조립할 수 있는 연결 미디어의 연결
새로운 작업/디스플레이 인터페이스를 사용한 빠르고 쉬운 로컬 구성 옵션