FL IF 2PSE-F
-
미디어 모듈
2832904
PoE 트위스티드 페어 포트를 연결하기 위한 인터페이스 모듈, RJ45, 전면부 방향 연결
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 확장 모듈 |
| 설계 | 블록 설계 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 21.6 W |
| 테스트 전압 | 500 V AC |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 48 V DC (내부/ PoE용 48 V DC) |
| 공급 전압 범위 | 45.5 V DC ... 53 V DC |
| 전원 공급 연결 | FL SWITCH GHS 또는 FXT |
| 일반 전류 소모량 | 10 mA (최대 900 mA) |
| 연결할 브레이크 | |
| 연결 타입 | FL SWITCH MM HS 또는 FL MXT에 플러그 가능 |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | COMBICON |
| 공급 전압 | 48 V DC (COMBICON 경유; 최대 케이블 사이즈 2.5 mm²) |
| 공급 전압 범위 | 44 V DC ... 53 V DC |
| 전류 소모량 | 최대 850 mA |
| 연결 타입 | FL SWITCH MM HS 또는 FL MXT에 플러그 가능 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s (전면부 방향 연결방식) |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 2 (PoE 포트) |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s (전면부 방향 연결방식) |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 2 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 31 mm |
| 높이 | 84.7 mm |
| 깊이 | 75.5 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 작동: 25g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 |
| : 보관/운송: 50g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 작동/보관/운송: 5g, 150 Hz, 기준 3 |
| IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | : 1 m |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (응축 없음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A | |
| IEC 61000-4-5 (서지) 기준 A | |
| IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3/-4 |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VW 사양에 따름 |
| 마운트 타입 | 호스트 시스템에 위치 |
| 항목 번호 | 2832904 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 105.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 70 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
호환 가능한 제품
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45 슬리브 하우징 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - 전원 공급 장치 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - 전원 공급 장치 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - 전원 공급 장치 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0829003
이점
IEEE 802.3af
GHS 시스템에 적합