FL SWITCH 3008 - Industrial Ethernet Switch
2891031

매니지드 Ethernet 스위치, 10/100 Mbps의 RJ45 포트 8개 및 -10°C ... +60°C의 작동 온도

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
광섬유 포트는 100 Mbps를 지원합니다.
-40 - 75°C 및 -10 - 60°C 주변 온도 제품
구성 가능한 LED 및 원격 알람 접점이 있는 광범위한 웹 진단
케이블 잠금이 있는 보안 옵션
보안 웹 기반 및 SNMP 기반 관리
클린업 기능은 사용하지 않는 구성 페이지를 보이지 않게 숨겨서 복잡한 유지 관리 작업을 간소화하고 스타트업 시간을 단축시킵니다.
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.