FL SWITCH 2516 PN
-
Industrial Ethernet Switch
1089205
Managed Switch 2000 시리즈, 16 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, 확장된 온도 범위, PROFINET 모드 사전 설정, PROFINET 상태 LED, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
RSTP
DHCP 클라이언트, DHCP 서버(풀 기반 및 포트 기반), DHCP 옵션 82
VLAN
MRP(클라이언트 및 관리자)
주변 온도 -40 °C ... 70 °C
구성 메모리
웹 기반 관리, SNMP
PROFINET 모드 사전 설정