FL SWITCH 2303-8SP1
-
Industrial Ethernet Switch
1278397
Managed Switch 2000 시리즈, 3 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 8 SPE 포트 10 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 20 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, 확장된 온도 범위, PoDL 지원 Single Pair Ethernet 포트, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 119 mm |
| 적용 참고 사항 | 전화 또는 현장 지원(유료) |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 색상 (커버) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 하우징 소재 | 강화된 폴리 탄산 에스테르 섬유 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 3 (RJ45 포트) |
| Ethernet (SPE) | |
| 연결 타입 | SPE |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 10BASE T1L |
| PoDL Power Class 11 | |
| 전송 속도 | 10 Mbit/s (전이중) |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 1000 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 8 (SPE 포트) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Managed Switch 2000 |
| 설계 | 북(Book) 타입 |
| MTTF | 185.12 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 122.03 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 25.3 연도 (SN 29500 표준, 온도 70°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 특수 속성 | 확장된 온도 범위, PoDL 지원 Single Pair Ethernet 포트 |
| IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득 | |
| IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증 | |
| 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 | |
| 신호 지연 | ≥ 1.9 µs (Store-and-Forward 모드, 10/100/1000 Mbps, 프레임 크기에 따라 다름) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (VDE 0106) |
| 오염등급 | 2 |
| 스위치 기능 | |
| IP 파라미터화 | DHCP 클라이언트 |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (풀 기반, 포트 기반) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC 주소 테이블 | 8k |
| PROFINET 준수 클래스 | Conformance Class B |
| PROFINET 장치 기능 | PROFINET 장치 |
| Fast Startup | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크/활동 및 속도) |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 관리 기능 | 웹 기반 관리 (HTTP/HTTPS) |
| 역할 기반 사용자 관리 (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (텔넷, SSH) | |
| 진단 기능 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| 필터 기능 | Quality of Service (8개의 우선 순위 클래스) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (최대 32개의 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 이중화 기능 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 시스템 이중화 | |
| 시간 동기화 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 추가 기능 | MMS 및 GOOSE의 전송 (IEC 61850-8-1) |
| Modbus/TCP 전송 | |
| 보안 기능 | |
| 포트 보호 | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| 전력 소모량 | 68 W (Vin = 최대, Tamb = 최대, IPSE = 8x IPoDLmax, 연결된 모든 포트에서 100% 데이터 트래픽) |
| 로컬 진단 | US1/2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED |
| FAIL Div. LED 빨간색 | |
| LINK 링크 상태 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 13 W (Vin = 최대, Tamb = 최대, IPSE = 8x IPoDLmax, 연결된 모든 포트에서 100% 데이터 트래픽) |
| 테스트 섹션 | 24 V 공급, SPE, PoDL/기능적 접지 1000 V DC 1 분 |
| Ethernet 인터페이스/다른 모든 전위 2.25 kV DC 1 분 | |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (IEEE 802.3cg에 따른 동시 PoDL 공급) |
| 공급 전압 범위 | 20 V DC ... 32 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 1.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 최대 전류 소모량 | 2.3 A (US = 최소, Tamb = 최대, SPE = 8x 최대 PoDL 파워, 연결된 모든 포트에서 100% 데이터 트래픽) |
| 일반 전류 소모량 | 1.03 A (US = 정격, Tamb = 25°C, SPE = 4x 최대 PoDL 파워, 연결된 모든 포트에서 100% 데이터 트래픽) |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | -40°C ... 100°C(Tamb = 70°C에서) 허용 온도 범위에 적합한 구리 케이블만 전원 공급 장치용 케이블 연결에 사용하십시오 |
| 플러그형 | 예 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격(작동) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 110 kPa 해수면 기준 최대 2000 m (경감 없음) |
| 기압(보관/운송) | 79 kPa ... 108 kPa 해수면 기준 최대 2000 m (경감 없음) |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | 예 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2(ESD) 기준 B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT 버스트) 기준 B, I/O 케이블, 최대 2.2 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(서지) 기준 B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(라인 노이즈 내성) 기준 A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4(간섭) 클래스 A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4(전도성 간섭) 클래스 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크/활동 및 속도) |
| 항목 번호 | 1278397 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN128 |
| GTIN | 4063151475925 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 434 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 347 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 49.5 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - PCB 커넥터 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
SPE-T1-CIM-SF/1,0-99B/CIM-SF - 패치 케이블 1640268
-
SPE-T1-CIM-SF/2,0-99B/CIM-SF - 패치 케이블 1640269
-
SPE-T1-CIM-SF/3,0-99B/CIM-SF - 패치 케이블 1640270
-
SPE-T1-CIM-SF/5,0-99B/CIM-SF - 패치 케이블 1640271
-
SPE-T1-CIM-SF/10,0-99B/CIM-SF - 패치 케이블 1640272
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - 소프트웨어 2702889
-
SPE-T1-CIM-SF - 커넥터 1343953
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 마운팅 플레이트 1456045
이점
PoDL Power Class 11 지원 공간 절약형 Single Pair Ethernet 포트(10BASE T1L)
주변 온도 -40 °C ... 70 °C
RSTP
MRP(클라이언트 및 관리자)
VLAN
DHCP 클라이언트, DHCP 서버(풀 기반 및 포트 기반), DHCP 옵션 82
좁은 설계
구성 메모리
웹 기반 관리, SNMP
FL NETWORK MANAGER 소프트웨어를 사용한 빠르고 쉬운 스타트업 및 시운전
PROFINET 및 EtherNet/IP™ 네트워크에 적합