FL SWITCH 1004NT-SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1085169
Narrow Ethernet 스위치, 넓은 온도 범위, 4개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100 Mbps, 1개의 SFP 포트, 100 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능 및 QoS
제품의 세부 정보
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 117 mm |
| 깊이 | 84 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 색상 (커버) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 하우징 소재 | 강화된 폴리 탄산 에스테르 섬유 |
| 알루미늄 / 강판 DC01 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 인터페이스 수 | 4 |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 4 (RJ45 포트) |
| Ethernet (SFP) | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | SFP |
| 전송 속도 | 100 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | SFP 모듈에 따라 다름 |
| 전송 길이 | 최대 40 km (사용된 섬유/SFP 모듈에 따라 다름) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 1 (SFP 포트) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 143.4 연도 (MIL-HDBK-217F 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 100%) |
| 1664.2 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) | |
| 1582.8 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) | |
| 특수 속성 | 확장된 온도 범위 |
| 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 | |
| 스위치 기능 | |
| MAC 주소 테이블 | 2k |
| PROFINET 준수 클래스 | Conformance Class A |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US, 포트당 링크 및 활동 |
| 기본 기능 | 언매니지드 스위치 |
| Auto negotiation | |
| Store and Forward 스위칭 모드 | |
| 추가 기능 | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| QoS(서비스 품질) 우선 순위 지정 (IEEE 802.1p) | |
| 에너지 효율적인 Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.935 W (24 V DC) |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC |
| 공급 전압 (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| 공급 전압 범위 | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 최대 전류 소모량 | 215 mA (@ 9 V DC) |
| 일반 전류 소모량 | 21 mA (24 V DC) |
| 접지 연결 | DIN 레일을 통해 |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 플러그형 | 예 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² | |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP30 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | 2000 m (최대) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격(작동) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 79 kPa ... 108 kPa 해수면 기준 최대 2000 m (경감 없음) |
| 기압(보관/운송) | 79 kPa ... 108 kPa 해수면 기준 최대 2000 m (경감 없음) |
| 준수/인증 | |
| UL, 미국 / 캐나다 | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 클래스 A |
| FCC 인증 | T190905D11-C |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2(ESD) 기준 B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT 버스트) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(서지) 기준 B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(라인 노이즈 내성) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8(전자기 필드) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 클래스 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2019 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN_61000-6-4:2019 |
| 상태 표시 | LED: US, 포트당 링크 및 활동 |
| 항목 번호 | 1085169 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN116 |
| GTIN | 4055626834917 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 286 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 204 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - PCB 커넥터 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB 커넥터 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 마운팅 플레이트 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - 마운팅 플레이트 1085488
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
FL SFP FX - 미디어 모듈 2891081
-
FL SFP FX SM - 미디어 모듈 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 광섬유 케이블 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 광섬유 케이블 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115617
이점
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
실시간 데이터 교환을 위한 PROFINET 준수 클래스 A
IEEE 802.3az에 따른 에너지 효율적인 Ethernet
PROFINET 네트워크에서의 안정적인 통신을 위한 PROFINET PTCP 필터
자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정