UPCV3K 4-G-7,62 RD
-
단자대
3070440
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 20 A, 연결 수: 4, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
| 일반 | 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨 |
| 핀 수 | 1 |
| 간격 | 7.62 mm |
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.02 W |
| 레벨당 연결 수 | 4 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 연결 타입 | 스크류/플러그-인 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 20 A |
| 최대 부하 전류 | 20 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
| 정격 전압 | 800 V |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 7.62 mm |
| 간격 | 7.62 mm |
| 색상 | 빨간색 (RAL 3001) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 항목 번호 | 3070440 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1241 |
| GTIN | 4055626320694 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 15.94 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 15.41 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
UPCV3K-F - 플랜지 1881202
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Zack 마커 스트립 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1054233
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
PC 4/ 9-ST-7,62 - PCB 커넥터 1804975
-
PC 4/10-ST-7,62 - PCB 커넥터 1804988
-
PC 4/11-ST-7,62 - PCB 커넥터 1804991
-
PC 4/12-ST-7,62 - PCB 커넥터 1805000
-
PC 4/ 2-STF-7,62 - PCB 커넥터 1828249
-
PC 4/ 3-STF-7,62 - PCB 커넥터 1828252
-
PC 4/ 4-STF-7,62 - PCB 커넥터 1828265
-
PC 4/ 5-STF-7,62 - PCB 커넥터 1828278
-
PC 4/ 6-STF-7,62 - PCB 커넥터 1828281
-
PC 4/ 7-STF-7,62 - PCB 커넥터 1828294
-
PC 4/ 8-STF-7,62 - PCB 커넥터 1828304
-
PC 4/ 9-STF-7,62 - PCB 커넥터 1828317
-
PC 4/10-STF-7,62 - PCB 커넥터 1828320
-
PC 4/11-STF-7,62 - PCB 커넥터 1828333
-
PC 4/12-STF-7,62 - PCB 커넥터 1827583
-
PCC 4/ 2-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840191
-
PCC 4/ 3-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840188
-
PCC 4/ 4-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840175
-
PCC 4/ 5-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840162
-
PCC 4/ 6-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840159
-
PCC 4/ 7-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840146
-
PCC 4/ 8-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840133
-
PCC 4/ 9-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840120
-
PCC 4/10-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840117
-
PCC 4/11-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840104
-
PCC 4/12-ST-7,62 - PCB 커넥터 1840094
-
PC 4/ 2-ST-7,62 - PCB 커넥터 1804904
-
PC 4/ 3-ST-7,62 - PCB 커넥터 1804917
-
PC 4/ 4-ST-7,62 - PCB 커넥터 1804920
-
PC 4/ 5-ST-7,62 - PCB 커넥터 1804933
-
PC 4/ 6-ST-7,62 - PCB 커넥터 1804946
-
PC 4/ 7-ST-7,62 - PCB 커넥터 1804959
-
PC 4/ 8-ST-7,62 - PCB 커넥터 1804962
이점
PC 4 및 PC 5 플러그에 삽입 가능
배열 가능한 플랜지 단자대와 진동 방지 연결(-F)
EN 60715에 따른 NS 35/... 및 NS 15... DIN 레일 마운트용 - 또는 UPCV3K 4-G-7,62의 경우 - NS 35/... 또는 NS 32 DIN 레일 마운트용
UPCV3K는 단자점당 3개의 플러그 아웃렛을 제공합니다.