UPCV3K-F - 플랜지
1881202

플랜지, UPCV3K 4-G-7,62의 왼쪽 및 오른쪽에 장착됨, 스크류 플랜지가 있는 플러그와 안정적인 스크류 연결용

제품의 세부 정보








이점

PC 4 및 PC 5 플러그에 삽입 가능
배열 가능한 플랜지 단자대와 진동 방지 연결(-F)
UPCV3K는 단자점당 3개의 플러그 아웃렛을 제공합니다.
EN 60715에 따른 NS 35/... 및 NS 15... DIN 레일 마운트용 - 또는 UPCV3K 4-G-7,62의 경우 - NS 35/... 또는 NS 32 DIN 레일 마운트용