제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 4 mm2
간격 7.62 mm
연결 방법 크림프 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 20 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 6, 행 수: 1, 핀 수: 6, 연결 수: 6, 제품군: PCC 4/..-ST, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON PC 4, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 대응 암 크림프 접점, 전류[A] 및 케이블 사이즈 범위[mm2] 데이터 있음: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0(3190438), 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA(3190629), 20A/STG-MTN 1,5-2,5(3190506), 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA(3190632). BA = 테이프 처리된 접점