STS 6-TWIN BU - 단자대
3038163

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 3, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

피드스루 단자대와 동일한 모양 및 간격
일관된 FBS ... 플러그-인 브리지 시스템을 사용한 인접한 피드스루 단자대에 대한 교차 연결