ST 4 GN - 단자대
3037164

케이블 사이즈
간격
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 공간이 절약될 뿐만 아니라 좁은 공간에서도 사용자 친화적인 배선 작업을 지원합니다.
일관된 이중 기능 샤프트는 시간 절약형 전위 분배와 테스트 액세서리 수용을 위한 모든 방법을 제공합니다.
넓은 배선 공간으로 인해 정격 케이블 사이즈 범위의 페룰 및 플라스틱 칼라가 있는 전선을 사용할 수 있습니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨