ST 4-FE - 단자대
3035507

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정색/노란색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품