FL IBS SC/I-T
-
이더넷 게이트웨이
2831060
제품의 세부 정보
| 설계 | Stand-alone |
| 기본 기능 | 이더넷: 단자대 장비, IEEE 802.3, TCP/IP 프로토콜 준수, BootP 및 TFTP 사용 가능 |
| INTERBUS: 4세대 마스터 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| INTERBUS-Master | |
| 공정 데이터 수 | 256 단어 (4096 바이너리 입력/출력) |
| 지원 장치 수 | 512 (256개의 원격 버스 장치/세그먼트) |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 62 |
| INTERBUS-Slave | |
| 공정 데이터 수 | 256 단어 (4096 바이너리 입력/출력) |
| PCP 단어 수 | 256 단어 (4096 바이너리 입력/출력) |
| 기능 | |
| 기본 기능 | 이더넷: 단자대 장비, IEEE 802.3, TCP/IP 프로토콜 준수, BootP 및 TFTP 사용 가능 |
| INTERBUS: 4세대 마스터 | |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | Netscape Communicator 버전 4.5 이상 또는 Internet Explorer 버전 4.01 이상 |
| 전력 소모량 | 타입 4.8 W |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4 W |
| 테스트 섹션 | 500 V AC 50 Hz 1 분 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC (COMBICON 경유; 최대 케이블 사이즈 2.5 mm²) |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 200 mA (US쪽) |
| 연결 타입 | 10/100 Base-T(X), auto negotiation |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | 1 포트 10/100Base-T(X), 자동 협상 |
| 전송 길이 | 100 m |
| INTERBUS 마스터 인터페이스 | |
| 연결 타입 | 9핀 D-SUB 소켓 스트립 |
| 진단 INTERBUS | |
| 연결 타입 | 6핀 MINI-DIN 암 커넥터 |
| 상태 표시 | 2자리, 7세그먼트 디스플레이 및 LED: UL(통신 전압, COL(충돌), 링크, 수신, 전송, 전이중, 100 Mbps 유선 속도, INTERBUS: RDY/RUN, BSA, FAIL, PF |
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 117 mm |
| 색상 | 녹색 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 작동: 25g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 |
| : 보관/운송: 50g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 작동/보관/운송: 5g, 150 Hz, 기준 3 |
| IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | : 1 m |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 | 이산화황(SO2) 10 ±0.3 cm3/m3, 황화수소(H2S) 1 ±0.3 cm3/m3, 25°C 및 75% 습도에서 4일간 노출 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (서지) 기준 B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55011 (방사간섭) 클래스 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 50081-2 |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VW 사양에 따름 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2831060 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRECAC |
| GTIN | 4017918818531 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 333.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 316.4 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
IBS CMD SWT G4 - 구성 및 진단 소프트웨어 2721439
-
IBS CMD SWT G4 E - 구성 및 진단 소프트웨어 2721442
-
IBS OPC SERVER - 프로그래밍 소프트웨어 2729127
-
CD FL IBS SC - CD-ROM 2832056
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869