ECS-B-122X109-S-UV1-V VPE20
-
전자 하우징
1092241
스크류 잠금, ECS 제품군의 통풍식 엔클로저. 관련 면판과 결합 시 IP66/IP67/IP68/IP69 등급. 색상: 검정색(9005), 폭: 164 mm, 높이: 116 mm, 깊이: 64 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
보호 수준 | IP 보호 사양은 변경되지 않은 ECS-P...-B 전면 패널과 함께 ECS-B-... 품목 조합에 적용됩니다. |
보호 수준 | 연결 기술이 도입된 전면 패널을 사용하는 경우 연결 기술의 IP 보호 등급에 따라 전체 솔루션의 보호 등급이 결정됩니다. |
권장 사항 | 추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
제품 타입 | 하우징 |
하우징 타입 | 옥외 하우징 |
하우징 시리즈 | ECS |
제품군 | ECS..122X..S.. |
배터리 수납 공간 | 아니오 |
통기 | 통합 압력 보정 멤브레인 |
치수 도면 |
|
폭 | 164 mm |
높이 | 116 mm |
깊이 | 64 mm |
PCB 설계 | |
PCB 두께 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 소재 | PC |
표면 특성 | 처리되지 않음 |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 2000 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
가속화 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
글로(glow) 와이어 테스트 | |
사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
온도 | 850 °C |
노출 시간 | 30 s |
기계적 강도 / 회전통 | |
사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
낙하 높이 | 50 cm |
주파수 | 50 |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 준-사인파 |
가속화 | 50g |
충격 기간 | 11 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
염수 분무 테스트 | |
사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
테스트 기간 | 96 h |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
사양 | VDMA 24364:2018-05 |
결과 | 테스트 통과 |
보호 등급(IP 코드) | |
사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
결과, 보호 수준, IP 코드 | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP66/IP67/IP68/IP69 |
획득할 최대 IP 코드 | IP69 |
획득할 최대 NEMA 코드 | 6 |
충격 강도 | IK08 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 100 °C |
PCB 홀더 수 | 1 |
PCB 두께 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
마운트 타입 | 벽 또는 패널 마운트. 액세서리가 있는 전극 마운트. |
항목 번호 | 1092241 |
패키지 단위 | 20 pc |
최소 주문 수량 | 20 pc |
제품 키 | ACFDAA |
GTIN | 4055626907420 |
개당 중량(패키지 포함) | 191.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 191.2 g |
관세 번호 | 84879090 |
원산지 | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 전면부 플레이트 2230009
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - 전면부 플레이트 2230010
-
ECS-P-122X169-S-UV1-CG - 전면부 플레이트 2230011
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - 전면부 플레이트 1091841
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - 전면부 플레이트 1143740
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - 전면부 플레이트 1143761
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - 전면부 플레이트 1143766
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - 전면부 플레이트 1143768
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - 전면부 플레이트 1143769
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 전면부 플레이트 1143770
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - 전면부 플레이트 1143771
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - 전면부 플레이트 1143773
-
SF-TXH 20X100 - 스크류 드라이버 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - PCB 커넥터 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 케이블 타이 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - 광섬유 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - 신호 라이트 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - 광섬유 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - 폐쇄 캡 1400259
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
ECS-BL - 안전 클립 2230012
-
ECS-PM - 마운팅 브래킷 2230013
이점
다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 하우징 설계로 인한 뛰어난 적용 다양성
변동 주변 압력을 위한 통합 압력 보정 멤브레인
월 및 마운트 마운트용 옵션 액세서리
검증된 PCB 연결 기술
통합 조작 방지
열 및 기계적 영향에 대한 전자 장치의 효과적인 보호
실내/옥외 애플리케이션에 적합