ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8
   - 
  전면부 플레이트
    
      1143773
      
      
    
  
      ECS 제품군 면판, 1개의 모듈형 사각형 커넥터 Variocon VC3의 통합에 사용 가능, 스크류 잠금, ECS 하우징과 결합 시 IP66/IP67/IP68/IP69 등급, 색상: 검정색(9005), 폭: 163 mm, 높이: 30 mm, 깊이: 62 mm
      이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
      필수 액세서리
    
  제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 하우징 설계로 인한 뛰어난 적용 다양성
        월 및 마운트 마운트용 옵션 액세서리
        검증된 PCB 연결 기술
        통합 조작 방지
        열 및 기계적 영향에 대한 전자 장치의 효과적인 보호