지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 전면부 플레이트
2230009

스크류 잠금, ECS 제품군의 female 커넥터 M12-SPEEDCON 면판 1개. 해당 엔클로저와 결합 시 IP66/IP67/IP68/IP69 등급. 색상: 검정색(9005), 폭: 163 mm, 높이: 30 mm, 깊이: 62 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 하우징 설계로 인한 뛰어난 적용 다양성
월 및 마운트 마운트용 옵션 액세서리
검증된 PCB 연결 기술
통합 조작 방지
열 및 기계적 영향에 대한 전자 장치의 효과적인 보호
실내/옥외 애플리케이션에 적합