고내구성 커넥터
HC-M-00 - 더미 모듈
HC-M-00
-
더미 모듈
1414353
HEAVYCON 더미 모듈, 모듈 캐리어 프레임의 사용되지 않은 슬롯용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
제품 속성
제품 타입
더미 모듈
시리즈
HC-M-00
애플리케이션
더미 모듈
모듈 슬롯 수
1
치수
치수 도면
폭
34.2 mm
높이
16.8 mm
길이
14.6 mm
소재 사양
소재
PC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 캐리어 소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1414353
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
AF7ACE
GTIN
4055626024660
개당 중량(패키지 포함)
4.54 g
개당 중량(패키지 제외)
3.773 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
CSA
승인 ID: 158887
UL 승인됨
승인 ID: E118976
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
0.025 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
HC-CBU-MOD
-
키 연결 부품
1636130
HC-CST-MOD
-
키 연결 부품
1636127
HC-M-B06-MFH-B
-
모듈 캐리어 프레임
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
모듈 캐리어 프레임
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
모듈 캐리어 프레임
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
모듈 캐리어 프레임
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
모듈 캐리어 프레임
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
모듈 캐리어 프레임
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
모듈 캐리어 프레임
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
모듈 캐리어 프레임
1182095
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말