SLKK 5 - 2단 단자대
0461018

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

2단 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

FBI 10-6 브리지는 외부 부하 및 LED용 회귀 라인을 일반 부스바에 연결하기 위해 상단부에서 사용됩니다.
외부 작동 드라이브, 솔레노이드 밸브 및 제한 스위치가 있는 컨트롤러의 이점 제공
2개의 측면 오프셋 피드스루 레벨과 접지 부스바와 같은 기능을 하는 DIN 레일에 대한 보호 전선 연결 있음
따라서 3선 케이블의 공간 절약적 및 체계적 배선이 가능합니다.