PTVFIX 6/6X2,5-G GY
-
분배 블록
1186872
분배 블록, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 7, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 부하 접점, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 라인 접점, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: 접착식, 색상: 회색
제품의 세부 정보
일반 | |
참고 | 단일 클램핑 장치의 최대 부하 전류를 초과하지 않아야 합니다. |
전원 분배 애플리케이션의 경우 IEC 60364-4-43.2008, 수정됨 + 정오표 Okt. 2008(DIN VDE 0100-430:2010-10) 섹션 433.2 ff를 준수해야 합니다! |
제품 타입 | 분배기 단자대 |
핀 수 | 1 |
연결 수 | 7 |
행 수 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 8 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
전기 인입구 | 예 |
레벨당 연결 수 | 7 |
정격 전선 | 2.5 mm² |
부하 접점 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
내부 원통 게이지 | A3 |
B3 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60998-2-2 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
정격 전류 | 24 A |
최대 부하 전류 | 32 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
최대 총 전류 | 57 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
정격 전압 | 450 V |
정격 전선 | 2.5 mm² |
라인 접점 | |
스트리핑 길이 | 10 mm ... 12 mm |
내부 원통 게이지 | A5 |
B4 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 20 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈 연선(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, TWIN 페룰 및 플라스틱 슬리브 있음) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
정격 전류 | 41 A (케이블 사이즈 6 mm²) |
최대 부하 전류 | 57 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
정격 전선 | 6 mm² |
부하 접점 플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
라인 접점 플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 18 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1 mm² ... 6 mm² |
폭 | 26 mm |
높이 | 28.6 mm |
깊이 | 21.7 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
결과 | 테스트 통과 |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 3.12g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
결과 | 테스트 통과 |
충격 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -35 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60998-2-2 |
마운트 타입 | 접착식 |
항목 번호 | 1186872 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | BEA222 |
GTIN | 4063151229887 |
개당 중량(패키지 포함) | 17.84 g |
개당 중량(패키지 제외) | 18.11 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBS 2-5 - 플러그-인 브리지 3030161
-
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
-
FBS 2-5 GY - 플러그-인 브리지 3038969
-
TML (EX3,8)R - 마커 스트립 0801837
-
TML (104X3,8)R - 마커 스트립 0801833
-
TML (104X2,8)R - 마커 스트립 0801832
-
TML (EX2,8)R - 마커 스트립 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 마커 카드 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 마커 카드 8199989
-
US-TML (104X3,8) - 단자대용 마커 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 단자대용 마커 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 마커 카드 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 마커 카드 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 라벨 1092026
이점
DIN 레일 마운팅, 직접 마운팅 또는 접착식 마운팅을 통한 유연한 사용
11개의 다른 색상 버전을 통한 명확한 배선
공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
수동 브리징 없는 즉시 마운트 가능한 블록으로 인해 최대 80 %의 시간 절약
가로 마운팅으로 DIN 레일에서 최대 50 %의 공간 절약