PTFIX CUS
-
분배 블록
1106547
분배 블록, 구성 가능, 연결 방법: 푸쉬인 연결
분배 블록, 구성 가능, 연결 방법: 푸쉬인 연결
| 제품 타입 | 분배기 단자대 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 항목 번호 | 1106547 |
| 패키지 단위 | 16 pc |
| 최소 주문 수량 | 16 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BEA911 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 38 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 38 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |