PTFIX 6/18X2,5 BU-EX
-
분배 블록
1221439
분배 블록, 피드-인이 있는 Ex e 인증 기본 단자대, 마운팅 타입: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 전선 샤프트를 통해 단자대를 서로 브리징할 수 있습니다, 해당 플러그-인 브리지는 액세서리 참조 |
| 일반 | |
| 참고 | 단일 클램핑 장치의 최대 부하 전류를 초과하지 않아야 합니다. |
| 전원 분배 애플리케이션의 경우 IEC 60364-4-43.2008, 수정됨 + 정오표 Okt. 2008(DIN VDE 0100-430:2010-10) 섹션 433.2 ff를 준수해야 합니다! | |
| 제품 타입 | 분배기 단자대 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| 작동 온도 범위 | -60 °C ... 110 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 3274054 PTFIX-NS35 |
| 3274056 PTFIX-NS35A | |
| 3274057 PTFIX-NS35A-FIX | |
| 3274058 PTFIX-NS15A | |
| 3274059 PTFIX-NS15A-FIX | |
| 3274060 PTFIX-F | |
| 3022263 CLIPFIX 15 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 브리지 목록 | 플러그-인 브리지 / FBS 2-5 / 3030161 |
| 브리지 데이터 | 23 A (10 mm²) |
| Ex 온도 증가 | 40 K (40 A / 6 mm²) |
| DIN 레일에 마운트 시 정격 절연 전압 | 400 V |
| 마운팅 표면에 직접 마운트 시 정격 절연 전압 | 400 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| DIN 레일에 마운트 시 정격 전압 | 440 V |
| 마운팅 표면에 직접 마운팅하는 동안 정격 전압 | 440 V |
| 최대 총 전류 | 55 A (10 mm²) |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 단자점 | |
| 정격 전류 | 22.5 A (2.5 mm²) |
| 최대 부하 전류 | 27 A (4 mm²) |
| 접점 저항 | 0.5 mΩ |
| Ex 연결 데이터 단자점 | |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 연결 용량 단선 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 연결 용량 AWG | 26 ... 12 |
| 연결 용량 연선 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연결 용량 AWG | 26 ... 14 |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 피드-인 접점 | |
| 정격 전류 | 40 A (6 mm²) |
| 최대 부하 전류 | 55 A (10 mm²) |
| 접점 저항 | 0.2 mΩ |
| Ex 연결 데이터 피드-인 접점 | |
| 스트리핑 길이 | 10 mm ... 12 mm |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 연결 용량 단선 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 연결 용량 AWG | 20 ... 8 |
| 연결 용량 연선 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 연결 용량 AWG | 20 ... 8 |
| 폭 | 56.5 mm |
| 높이 | 28.6 mm |
| 깊이 | 21.7 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | DIN 레일 어댑터에 스냅용 |
| 플랜지를 사용한 직접 마운팅 | |
| 자유 현수 |
| 항목 번호 | 1221439 |
| 패키지 단위 | 8 pc |
| 최소 주문 수량 | 8 pc |
| 제품 키 | BEA124 |
| GTIN | 4063151309022 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 39.75 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 39.75 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBS 2-5 - 플러그-인 브리지 3030161
-
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
-
FBS 2-5 GY - 플러그-인 브리지 3038969
-
PTFIX-NS35 - DIN 레일 어댑터 3274054
-
PTFIX-NS35A - DIN 레일 어댑터 3274056
-
PTFIX-NS35A-FIX - DIN 레일 어댑터 3274057
-
PTFIX-NS15A - DIN 레일 어댑터 3274058
-
PTFIX-NS15A-FIX - DIN 레일 어댑터 3274059
-
PTFIX-F - 플랜지 3274060
-
KLM 2 - 단자 스트립 마커 캐리어 0807575
-
KLM 3-L - 단자 스트립 마커 캐리어 0814788
-
CEC 2,5 - 필러 플러그 3062757
-
PTFIX 2,5-RZ - 마운팅 어댑터 1632417
-
PAI-4-N GY - 테스트 어댑터 3032871
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 절연 슬리브 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 절연 슬리브 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 절연 슬리브 3002869
-
TML (EX3,8)R - 마커 스트립 0801837
-
TML (104X3,8)R - 마커 스트립 0801833
-
TML (104X2,8)R - 마커 스트립 0801832
-
TML (EX2,8)R - 마커 스트립 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 마커 카드 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 마커 카드 8199989
-
US-TML (104X3,8) - 단자대용 마커 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 단자대용 마커 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 마커 카드 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 마커 카드 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 라벨 1092026
-
MPS-MT SN - 테스트 플러그 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
이점
Ex e 인증
DIN 레일 마운팅, 직접 마운팅 또는 접착식 마운팅을 통한 유연한 사용
11개의 다른 색상 버전을 통한 명확한 배선
공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
가로 마운팅으로 DIN 레일에서 최대 50 %의 공간 절약
수동 브리징 없는 즉시 마운트 가능한 블록으로 인해 최대 80 %의 시간 절약