지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ - 분산 I/O 장치
2773513

PROFINET용 디지털 I/O 장치, SC-RJ 표준에 따른 광섬유 연결, 2-포트 스위치, 100Base-TX, 빠른 시작, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, 8개의 입력 및 출력(24 V DC, 최대 0.5 A), 푸쉬/풀 연결 방법, 견고한 금속 하우징, IP67 수준 보호

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

견고한 금속 하우징
포괄적 진단 기능
I/O 장치용 M12 플러그-인 커넥터
PROFINET용 푸쉬/풀 플러그-인 커넥터, 광섬유 또는 트위스티드 페어 있음
공급 전압용 푸쉬/풀 플러그-인 커넥터