IBS PWR/5HD/F - 케이블
IBS PWR/5HD/F
-
케이블
2731775
전원 공급 케이블, 회색, 표준 용도에서 용접 스파크에 대한 내성, 5 x 1.5 mm
2
, 고유연성, 미터 단위 판매
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
미터 단위 케이블
애플리케이션
전원 공급
핀 수
5
차폐
아니오
케이블 / 라인
케이블 길이
다양
전원 공급 케이블 [100]
차폐
아니오
케이블 타입
전원 공급 케이블 [100]
케이블 사이즈
5x 1.5 mm²
외부 시스(sheath), 색상
회색
상용 데이터
항목 번호
2731775
패키지 단위
1 m
최소 주문 수량
1 m
제품 키
DRI5ZK
GTIN
4017918187866
개당 중량(패키지 포함)
136.67 g
개당 중량(패키지 제외)
23 g
관세 번호
85444993
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600