VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
전원 커넥터
1608074
전원 커넥터, 보호 수준: IP65, 핀 수: 5, 소재: 아연 다이 캐스트, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: AWG 18- 13, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 은색
제품의 세부 정보
| 일반 | 이 제품은 PROFINET 규정에 대한 PROFINET 케이블링 및 상호 연결 기술 지침, 버전 2.00, 주문 번호: 2.252, 11장 24 볼트 전원 공급 케이블링용 커넥터 및 13장 애플리케이션별 케이블링 및 상호 연결 기술(AIDA)과 부합합니다. |
| 설계 | MSTB |
| 센서 타입 | 범용 |
| 핀 수 | 5 |
| 연결 프로파일 | MSTB |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 절연 특성 | |
| 오염등급 | 2 |
| 정격전압(II/2) | 630 V |
| 정격전압(III/2) | 400 V |
| 정격전압(III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| 정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
| 정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
| 정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
| 정격전류 | 16 A (20 °C의 경우) |
| 16 A | |
| 정격전압 UN | 24 V |
| 정격전류 IN | 16 A |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결 |
| 신호 타입/카테고리 | 범용 |
| 색상 | 은색 |
| 소재 | 금속 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 밀폐 소재 케이블 씰 | TPE |
| 하우징 소재 | 아연 다이 캐스트 |
| 하우징 표면 소재 | 니켈 도금 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | 니켈에 금 도금 |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 신호 타입/카테고리 | 범용 |
| 외부 케이블 직경 | 9 mm ... 13 mm |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 10 mm |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≤ 100 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP65 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 항목 번호 | 1608074 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNOHA |
| GTIN | 4046356131742 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 96.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 96 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
호환 가능한 제품
-
-
AI 2,5 -10 BU - 페룰 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - 도구 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - 패널 마운팅 프레임 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - 패널 마운팅 프레임 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - 암 삽입 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - 수 삽입 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - 보호 캡 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - 전원 분배기 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Y 분배기 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - 전원 케이블 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - 전원 커넥터 1421785