VS-PPC-C2-PC67-MNNA - 더미 플러그
VS-PPC-C2-PC67-MNNA
-
더미 플러그
1404045
더미 플러그, 보호 수준: IP65, 소재: 아연 다이 캐스트, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
이 제품은 PROFINET 규정에 대한 PROFINET 케이블링 및 상호 연결 기술 지침, 버전 2.00, 주문 번호: 2.252, 11장 24 볼트 전원 공급 케이블링용 커넥터 및 13장 애플리케이션별 케이블링 및 상호 연결 기술(AIDA)과 부합합니다.
제품 속성
제품 타입
보호 커버
애플리케이션
전원
소재 사양
색상
은색
소재
금속
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재 O-링
NBR
하우징 소재
아연 다이 캐스트
하우징 표면 소재
니켈 도금
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
상용 데이터
항목 번호
1404045
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNOJZ
GTIN
4046356285438
개당 중량(패키지 포함)
91.9 g
개당 중량(패키지 제외)
91.9 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS-NO: 119-47-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말