UL 승인됨
승인 ID: E221474-20220907| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
cUL Recognized
승인 ID: E221474-20220907| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
버스 시스템 플러시 타입 소켓, DeviceNet™/CANopen® , 5핀, M12, 차폐, A-코딩, Speedcon, Pg9 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 0.5 m 버스 케이블 있음, 2 x 0.2 mm2, 2 x 0.32 mm2
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||