SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VA - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1554720

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 범용, 8-핀, 소켓, 직선, M12-표준, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.25 mm2, TPE litz 전선, 포팅, 이 제품은 2025년 4분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
일관된 내부 설계가 적용된 신호, 데이터 및 전력 전송용의 모든 표준 핀 할당 및 코딩
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결