원형 커넥터
SACC-PG9-NUT-VA - 플랫 너트
SACC-PG9-NUT-VA
-
플랫 너트
1404984
Pg9 스레드가 있는 플랫 너트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
주문 정보:
로크 너트가 제공 범위에 포함됨
제품 속성
제품 타입
플랫 너트
스레드 타입
Pg9
치수
렌치 크기, 카운터 너트
18 mm
스레드 타입 연결측
Pg9
소재 사양
소재 (너트)
스테인리스 스틸
상용 데이터
항목 번호
1404984
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ABQZBA
GTIN
4046356740784
개당 중량(패키지 포함)
2.48 g
개당 중량(패키지 제외)
2.2 g
관세 번호
73181639
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
자주 검색되는 항목
M12 male, 12핀
M12 male, 3핀
M12 male, 17핀
M12 male
원형 커넥터, 12핀
원형 커넥터, 3핀
원형 커넥터, 4핀
원형 커넥터, 7핀
빠른 연결 IDC 커넥터(IP65)
원형 커넥터, 8핀
원형 커넥터, 5핀
원형 커넥터, 6핀
M12 male, 4핀
M12 male, 6핀
M12 male, 8핀
제품 도움말