cULus Listed
승인 ID: E221474| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 5 A | - 18 | ||
M17, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 신호, 시리즈: M17 PRO, 각지고 회전 가능, 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용, 핀 수: 8, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 플랜지 치수: 21.6 mm x 21.6 mm, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 5 A | - 18 | ||