CHARX PT1C-DC375-7,0MAS00P - DC 충전 케이블
1889359

CHARX connect professional, CCS 타입 1, DC 충전 케이블, 최대 700 A in Boost mode, 375 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 7 m, 검정색, 직선, 아날로그 온도 센서 있음, 4선 측정 기술 지원, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 교체 가능한 DC 전원 접점 있음, 교체 가능한 작동 레버 있음, 피닉스컨택트 로고, SAE J1772, IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

케이블 사이즈 증가로 인해 700 kW에서 비냉각식 고출력 충전(HPC) 가능
DC+ 및 DC- 분리를 위한 2-챔버 밀폐 시스템이 제공하는 높은 수준의 안전성
통합 4선 측정 기술을 사용한 보정법 준수 청구
교체 가능한 결합면, DC 접점 및 작동 레버를 통해 빠르고 비용 효율적이며 지속 가능한 유지보수 가능
NACS 규격 준수 케이블 구조로 시장 요구 변경 시 엔지니어링 간소화