SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 - D-SUB 버스 커넥터
2902319

D-SUB 플러그, 9핀, 핀, PG-D-SUB 소켓 있음, 할당: 3, 5, 6, 8, 2개의 35° 케이블 엔트리 M12(B-코딩). 버스 시스템: 최대 12 Mbps PROFIBUS DP. 개별 M12 터미네이터를 통한 터미네이션 저항기

제품의 세부 정보









이점

손쉬운 시작, 플러그 앤 플레이
무오류 설치, 특히 표준 기계 생산의 경우
M12-SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 빠른 연결
저중량
PROFIBUS
M12 터미네이션 저항기를 사용한 터미네이션
프로그래밍 연결이 있는 제품
IP20 및 IP67 환경을 연결하는 어댑터
M12에서 D-SUB까지의 관통 접점 차폐