UL Listed
승인 ID: FILE E 221474| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
cUL Listed
승인 ID: FILE E 221474| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
버스 시스템 케이블, PROFIBUS (12 Mbps), 2-핀, PUR 할로겐-프리, 빨간색 라일락 RAL 4001, 차폐, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M12 SPEEDCON, 코딩: B, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||