CK9,5-ED-16,00F AG
-
크림프 접점
1682085
크림프 접점, 시리즈: HC-M-...-70, 소켓, 회전, 접점 직경: 9.5 mm, 케이블 사이즈: 16 mm2 ... 16 mm2, AWG 6...6 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 시리즈: HC-M-...-70, 소켓, 회전, 접점 직경: 9.5 mm, 케이블 사이즈: 16 mm2 ... 16 mm2, AWG 6...6 , 접점 소재: Cu 합금