링 케이블 러그는 전선과 스크류 연결 간의 안전한 연결을 가능하게 하고 광범위한 적용성(예: 단자대)을 제공합니다.
- DIN 46234에 따름(비절연 케이블 러그)
- 다양한 버전으로 제공(절연, 비절연, 추가 크림프 영역 있음)
- M2.5 - M16의 볼트 연결
- 0.5 - 240 mm²의 케이블 사이즈
크림프 커넥터는 장기간 안정적인 고품질 전기 연결을 보장합니다. 당사의 종합적인 제품 범위에는 산업 및 업계 요건에 부합되는 다양한 절연 및 비절연 커넥터가 포함되어 있습니다.
플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 노란색, 4 ... 6 mm2, 핀 폭: 4.6 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
슬립-온 슬리브, 비절연, 0.5 ... 1.5 mm2, 6.3 x 0.8
플랫 핀 케이블 러그, 노란색, 4 - 6 mm2, 핀 치수: 24 x 2.8 mm
링 케이블 러그, 비절연, 0.5 ... 1 mm2, M8
링 케이블 러그, 비절연, 70 mm2, M10
링 케이블 러그, 파란색, 1.5 ... 2.5 mm2, M5, 통합된 구리 슬리브 있음, 절연 크림프용
포크 타입 케이블 러그, 비절연, 1.1 - 2.5 mm2, M5
플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 빨간색, 0.5 ... 1.5 mm2, 핀 폭: 4.6 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
분류 박스, 치수: 250 x 170 x 46 mm, 8개 수납 공간, 수납 공간 크기 1: 48 x 39 mm, 수납 공간 크기 2: 98 x 39 mm, 수납 공간 크기 3: 98 x 80 mm, 수납 공간 크기 4: 66 x 243 mm
핀 케이블 러그, 파란색, 1.5 - 2.5 mm2, L1=12 mm
링 케이블 러그는 전선과 스크류 연결 간의 안전한 연결을 가능하게 하고 광범위한 적용성(예: 단자대)을 제공합니다.
포크 타입 케이블 러그는 전선 및 스크류 연결 간의 연결을 가능하게 하고 광범위한 적용성(예: 단자대)을 제공합니다.
핀 케이블 러그는 다양한 클램핑 공간을 연결하는 데 사용됩니다.
슬립-온 커넥터는 전기 컴포넌트의 탈착식 연결에 사용됩니다.
완전 절연 버트 커넥터는 피복이 제거된 두 전선을 영구적으로 연결할 수 있는 옵션을 제공합니다.
크림프 연결은 모든 산업 및 무역 분야에서 사용됩니다. 이 연결은 장기간 안정적인 고품질 전기 연결을 보장합니다. 다양한 제품 및 설계가 제공됩니다.
페룰, 케이블 러그, 고내구성 커넥터 및 기타 다양한 접점과 커넥터를 처리하기 위해 피닉스컨택트는 광범위한 수공구 및 자동 공구 포트폴리오를 제공합니다.
인체 공학적 고품질 설계가 적용된 피닉스컨택트의 수공구는 작업 피로도가 낮고 내구성이 뛰어납니다. 통합 압력 잠금 장치가 장착된 피닉스컨택트의 공구는 장기적으로 안정적인 페룰 및 커넥터의 고품질 처리를 보장합니다.
피닉스컨택트의 자동 공구를 사용하면 다양한 타입의 접점을 빠르고 안전하게 처리할 수 있을 뿐만 아니라 전선 조립 시에 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 범용 CF 500 크림핑 장치를 사용하여 다양한 케이블 러그, 슬립-온 커넥터 또는 페룰과 같은 여러 다른 타입의 접점을 단시간에 크림프하십시오.
다양한 교체 가능 다이 및 운반 핸들을 사용하면 유연하고 빠른 이동식 작업이 가능합니다. 크림핑 프로세스는 간단히 풋 페달에 의해 작동됩니다. 따라서 해당 접점을 사용하여 양손으로 전선을 자유롭게 조립할 수 있습니다.