M17-7ESSA8A9004S - 커플러 커넥터
1550184

M17, 커플러 커넥터, 애플리케이션: 데이터(차폐 안 됨), 신호, 전원, 시리즈: M17 PRO, 직선, 차폐: 예, 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 8.5 mm ... 12.3 mm, 코딩: 타입 2(IEC 61076-2-117 기준)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

광학, 촉각 및 음향적으로 명확한 잠금 위치가 있는 ONECLICK 고속 결합 시스템
쉽고 비용 효율적인 케이블 조립: M17 - M40의 일관된 차폐
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
모든 하우징에 핀 또는 소켓 접점 장착 가능
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성

자주 묻는 질문


표준화된 커넥터의 이점은 무엇인가요?

표준화된 커넥터를 사용하면 독점 솔루션보다 글로벌 가용성으로 인한 공급 보안이 훨씬 더 높습니다. 단일 공급망 문제가 해소됩니다. 또한 표준화는 제품의 기계적, 전기적 성능에 대한 지침을 제공하여 제조업체와 사용자에게 추가적인 신뢰성을 제공합니다.


M17 하이브리드 커넥터는 어떤 애플리케이션에 적합한가요?

M17 PRO 하이브리드 장치 커넥터는 인텔리전트 필드 장치 신호, 데이터 및 전원을 동시에 전송하는 3-in-1 솔루션을 제공합니다. M17 PRO HYBRID는 높은 패킹 밀도와 최대 16 A의 전류 전송이 결합된 컴팩트한 연결 솔루션의 장점을 저전압 모터, 코봇, 운반 기술 및 내부 물류 분야에 제공합니다.... 자세히 보기

M17 PRO 하이브리드 장치 커넥터는 인텔리전트 필드 장치 신호, 데이터 및 전원을 동시에 전송하는 3-in-1 솔루션을 제공합니다. M17 PRO HYBRID는 높은 패킹 밀도와 최대 16 A의 전류 전송이 결합된 컴팩트한 연결 솔루션의 장점을 저전압 모터, 코봇, 운반 기술 및 내부 물류 분야에 제공합니다.

덜 보기

ONECLICK 고속 결합 시스템이란 무엇인가요?

ONECLICK 고속 결합 시스템은 커넥터 쌍이 단단히 잠겨 있는 경우 장치 연결 및 시스템 케이블링 작업 시 사용자에게 3중 피드백을 제공합니다. 마킹, "찰칵" 소리, 그리고 실제 촉각적 느낌은 커넥터가 어떠한 어떤 마운팅 위치에서도 내진동 방식으로 연결되도록 보장합니다.... 자세히 보기

ONECLICK 고속 결합 시스템은 커넥터 쌍이 단단히 잠겨 있는 경우 장치 연결 및 시스템 케이블링 작업 시 사용자에게 3중 피드백을 제공합니다. 마킹, "찰칵" 소리, 그리고 실제 촉각적 느낌은 커넥터가 어떠한 어떤 마운팅 위치에서도 내진동 방식으로 연결되도록 보장합니다.

덜 보기

M17 PRO HYBRID에는 어떤 하우징 버전을 사용할 수 있나요?

M17 PRO 시리즈의 익숙한 하우징 설계 외에도 M17 PRO HYBRID를 위한 새로운 플랜지 크기가 제공됩니다. 신형 플랜지 치수 21.6​°x​°21.6​°mm는 직선형 및 앵글형의 회전식 장치 플러그 모두에 제공됩니다. 앵글형 버전의 설치 높이가 단 30 mm에 불과하여 시장에서 가장 컴팩트한 장치 배선 솔루션입니다.... 자세히 보기

M17 PRO 시리즈의 익숙한 하우징 설계 외에도 M17 PRO HYBRID를 위한 새로운 플랜지 크기가 제공됩니다. 신형 플랜지 치수 21.6​°x​°21.6​°mm는 직선형 및 앵글형의 회전식 장치 플러그 모두에 제공됩니다. 앵글형 버전의 설치 높이가 단 30 mm에 불과하여 시장에서 가장 컴팩트한 장치 배선 솔루션입니다.

덜 보기

M17 PRO 하이브리드 커넥터의 전류 전송 용량은 얼마이고 지원 프로토콜은 무엇인가요?

M17 PRO 하이브리드 커넥터는 전류 전송 용량이 최소 14 A이며, Hiperface DSL 프로토콜(약 10 Mbps)을 지원합니다.... 자세히 보기

M17 PRO 하이브리드 커넥터는 전류 전송 용량이 최소 14 A이며, Hiperface DSL 프로토콜(약 10 Mbps)을 지원합니다.

덜 보기

M17 PRO HYBRID에 통합된 EMC 보호 조치는 무엇인가요?

M17 PRO 하이브리드 커넥터는 간단하면서도 안정적인 360° 차폐 연결을 제공합니다.... 자세히 보기

M17 PRO 하이브리드 커넥터는 간단하면서도 안정적인 360° 차폐 연결을 제공합니다.

덜 보기

접점 인서트의 색상이 다른 이유는 무엇입니까?

컬러 코딩을 통해 사용자는 50 V 버전과 630 V 버전을 바로 구별할 수 있습니다. 핀 커넥터 패턴에 코딩 바를 추가해 시스템 케이블링 시 불일치를 방지하고 안전성을 더욱 강화합니다.... 자세히 보기

컬러 코딩을 통해 사용자는 50 V 버전과 630 V 버전을 바로 구별할 수 있습니다. 핀 커넥터 패턴에 코딩 바를 추가해 시스템 케이블링 시 불일치를 방지하고 안전성을 더욱 강화합니다.

덜 보기