단락-회로 기능이 있는 접점 인서트. 커넥터를 당겨서 빼면 모든 접점이 단락됩니다.
CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||
접점 삽입 모듈, 핀 수: 6, 소켓, 푸쉬-인 연결, 100 V, 20 A, 1.5 mm2 ... 4 mm2, 단락-회로 기능 있음
단락-회로 기능이 있는 접점 인서트. 커넥터를 당겨서 빼면 모든 접점이 단락됩니다.
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||