HEAVYCON ADVANCE 하우징 타입 B6 - B24 및 HEAVYCON 하우징 타입 B6 - B48용. HEAVYCON HC-M-B...-MF... 모듈 캐리어 프레임 필요, HC-M-PN... 공압 핀 및 소켓은 기본 제공되지 않음.
일반
커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
일반
정렬 불량으로 인한 팁 충돌을 방지하기 위해 가이드 핀(HC-CST) 및 소켓(HC-CBU)을 사용하는 것이 좋습니다.
제품 타입
공압식 삽입, 모듈형
시리즈
HC-M-02-PN
애플리케이션
공압
핀 수
2
연결 프로파일
2
접점 번호 지정
1 - 2
모듈 슬롯 수
1
통합 밸브
아니오
치수 도면
폭
34.2 mm
높이
27.2 mm
길이
14.6 mm
기계적 특성
압력 호스 연결의 내부 직경
6 mm
접점 직경
8 mm
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 캐리어 소재
PC
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
표준/규정
PC: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R22, R23 및 R24 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL3)
조립 참고 사항
올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다.
- 공압 접점과 모듈을 함께 스냅합니다. 접점을 전면부에서 모듈에 삽입합니다. - 모듈 캐리어 프레임에 접점이 조립된 모듈을 놓습니다. - 공압 튜브는 모듈 후면부에서 공압 접점에 삽입됩니다. 직선 케이블 아웃렛 방향이 있는 중간 크기 모듈 슬롯 및 슬리브/커플링 하우징을 사용하는 것이 좋습니다.