고내구성 커넥터
HC-M-PN2-6,00-ST - 공압식 접점
HC-M-PN2-6,00-ST
-
공압식 접점
1676750
공압식 핀, HC-M-PN2 모듈용, 내부 호스 직경 6.0 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
공압식 접점
시리즈
HC-M-02-PN
통합 밸브
아니오
연결 데이터
연결 기술
접점 유형
핀
연결 타입
튜브 연결
치수
치수 도면
폭[w]
11.5 mm
높이 [h]
11.5 mm
깊이
25.8 mm
직경 (내부 호스 직경)
6 mm
직경 (접점 직경)
8 mm
소재 사양
소재 밸브
폴리프로필렌
소재 덧테쇠
Buna-N
소재 접점
델린 아세탈
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
특성
작동 압력
8.00 바
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1676750
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7ACZ
GTIN
4017918129422
개당 중량(패키지 포함)
1.76 g
개당 중량(패키지 제외)
1.65 g
관세 번호
39174000
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 10.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.386 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
HC-M-PN2-ERSORI
-
밀폐 링
1408216
HC-M-02-PN-M-F
-
접점 삽입 모듈
1417434
HC-M-PN2-6,00-BU
-
공압식 접점
1676763
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말