SACC-CI-M12MST-4P SMD T - 접점 캐리어
1411931

접점 캐리어, 전원, 4-핀, 핀, 직선, M12, T-코딩, SMD 리플로우, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 장치용: 제한된 공간에서 높은 전력 전송
2-피스 장치 커넥터로 인해 마운팅 비용 절감
자동화된 픽 앤 플레이스 조립용 패키지 제공
모든 일반 핀 할당 및 코딩 사용 가능
스레디드 부착 또는 프레스-인 외형을 사용하거나 전면부 플레이트에 직접 통합하는 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합