SACC-FP-M-M12/M14 SMD
-
하우징 스크류 연결
1412078
하우징 스크류 연결, 핀, M12-스크류 잠금, 이 제품은 2026년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2-피스 장치 커넥터로 인해 마운팅 비용 절감
스레디드 조임 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합
효율적인 PCB 조립: SMT 솔더링용 2-피스 커넥터