DC-B 6-SET-3D-M20-M-7X4-UT
-
플러그 커넥터 세트
1602290
DUPLICON, 기본 하우징이 있는 알루미늄 분배기 세트(하부 폐쇄형), M20 케이블 스크류 연결 스레드가 있는 3개의 스택 가능 하우징 있음(케이블 스크류 연결 없음), 3개의 접점 삽입 6 x 4 mm2 + PE 있음, 400/690 V, 25 A, 스크류 연결 및 하우징 커버, 사이즈 B6, IP67 보호
제품의 세부 정보
제품 타입 | 플러그-인 커넥터 세트 |
하우징 타입 | 분배기 세트 |
설계 | DC-B6 |
핀 수 | 6 |
케이블 출구 수 | 3 |
스크류 연결 타입 | M20 스레드 있음 |
밀폐 | 예 |
케이블 아웃렛 | 측면 |
Pg 스크류 연결 | 없음 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
최대 부하 전류 | 32 A (L1/L2/L3) |
정격전압(II/2) | 1000 V |
정격전압(III/2) | 1000 V |
정격전압(III/3) | 400 V (L-PE) |
690 V (L-L) | |
630 V | |
정격 서지 전압(II/2) | 6 kV |
정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
정격 서지 전압(III/3) | 6 kV |
정격서지전압 | 6 kV |
정격전류 | 25 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
25 A | |
접점 저항 | 1.5 mΩ |
정격전류 IN | 25 A |
연결 타입 | 스크류 연결 |
연결 기술 | 스크류 연결 |
케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² (6 mm², 페룰 없음) |
0.2 mm² ... 4 mm² (6 mm², 페룰 없음) | |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (AWG 10, 페룰 없음) |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
개별 전선의 피복 제거 길이 | 10 mm |
치수 도면 |
|
폭 | 75 mm |
높이 | 151 mm |
길이 | 89 mm |
색상 | 진주색 |
소재 하우징 | 알루미늄 다이 캐스트 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | NBR |
하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄 |
접점 소재 | 구리 합금 |
접점 표면 소재 | Ag |
접점 캐리어 소재 | PA |
잠금 래치 소재 | 스테인리스 스틸 |
개별 전선의 피복 제거 길이 | 10 mm |
기계적 데이터 | |
스크류 연결 타입 | M20 스레드 있음 |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP65/IP66/IP67 | |
충격 강도 | IK08 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
항목 번호 | 1602290 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF7BFX |
GTIN | 4046356027991 |
개당 중량(패키지 포함) | 861.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 829.848 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
PC - 코딩 스타 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - 덧테쇠 1602326
-
DC-B 6-A-SA - 마운팅 브래킷 1602313
-
T20-M4X12 - 스크류 1602410
-
DC-B 6-CT-P - 방진 커버 1581078
-
EB 2- 6 - 삽입 브리지 0201155
-
HC-M-BS-M20 - 스크류 플러그 1645846
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411189
-
HC-M-KV-M20(11-16) - 케이블 글랜드 1645998
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411163