DC-B 6-HM-M - 기본 하우징
DC-B 6-HM-M
-
기본 하우징
1602164
DUPLICON, 하부 폐쇄형 알루미늄 기본 하우징, 타입 B6, IP67 보호
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
하우징 타입
표면 마운팅 하우징
설계
DC-B6
보호 커버
아니오
Pg 스크류 연결
없음
치수
치수 도면
폭
81 mm
높이
24.3 mm
길이
81 mm
소재 사양
색상
진주색
소재 하우징
알루미늄 다이 캐스트
하우징 소재
다이캐스트 알루미늄
기계적 속성
기계적 데이터
잠금 타입
핀
삽입/제거 싸이클
≥ 100
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP66
IP67
IP65/IP66/IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1602164
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7BAA
GTIN
4046356027861
개당 중량(패키지 포함)
108 g
개당 중량(패키지 제외)
107.09 g
관세 번호
85389099
원산지
SI
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
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
액세서리
DC-B 6-A-SA
-
마운팅 브래킷
1602313
T20-M4X12
-
스크류
1602410
제품 도움말