DC-B 6-A-SA - 마운팅 브래킷
DC-B 6-A-SA
-
마운팅 브래킷
1602313
DUPLICON, 마운팅 브래킷, 3 mm 고급 스틸 플레이트로 제작됨, 사전 드릴된 홀 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
설계
DC-B6
소재 사양
색상
회색
소재
고급 스틸 V2A
상용 데이터
항목 번호
1602313
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7BZX
GTIN
4046356028011
개당 중량(패키지 포함)
376.9 g
개당 중량(패키지 제외)
366.542 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50