SACC-MS-5SC SH SCO
-
커넥터
1432648
커넥터, 5-핀, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 스프링 케이지 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
스프링 케이지 연결: 높은 접촉력으로 인해 충격 및 진동 조건에서도 견고한 연결성 제공
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐