SACC-M12FS-4SC SH
-
커넥터
1513279
커넥터, 4-핀, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 스프링 케이지 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
스프링 케이지 연결: 높은 접촉력으로 인해 충격 및 진동 조건에서도 견고한 연결성 제공
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐