SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P
-
커넥터 후드
1143054
커넥터 후드, 적용: 센서/액추에이터 박스, 슬롯 수: 4, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 아니오; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 20 m, 차폐: 아니오
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
제품 타입 | 커넥터 후드 |
애플리케이션 | 센서/액추에이터 박스 |
슬롯 수 | 4 |
정격전압 UN | 120 V AC |
120 V DC | |
총 정격 전류 | 10 A |
경로당 최대 전류 전송 용량 | 2 A |
슬롯당 전류 전송 용량 | 4 A |
전선 연결 | |
연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
치수 도면 |
|
폭 | 54 mm |
높이 | 25 mm |
길이 | 34 mm |
소재 하우징 | PBT |
밀폐 소재 | NBR |
접점 소재, 마스터 케이블측 | CU 합금 |
접점 캐리어 소재, 마스터 케이블측 | PA |
접점 표면 소재, 마스터 케이블측 | Sn |
케이블 길이 | 20 m |
PUR/PVC 검정색 [PUR] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 122 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 11 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR/PVC 검정색 [PUR] |
전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
전선 구조, 전원 공급 | 56x 0.15 mm |
AWG 전원 공급 | 17 |
케이블 사이즈 | 8x 0.5 mm² (신호 라인) |
3x 1 mm² (전원 라인) | |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.1 mm (신호 라인) |
2.1 mm ±0.1 mm (전원 라인) | |
외부 케이블 직경 | 8.70 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 녹색/노란색, 흰색, 녹색, 노란색, 회색, 회색/핑크색, 빨간색/파란색, 흰색/녹색, 갈색/녹색 |
내부 시스(sheath) 두께 | ≥ 0.15 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.38 mm |
전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 2000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 7,5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 66 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 87 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 1500000, 휨 반지름: 87 mm, 트래버싱 경로: 2 m, 트래버싱 속도: 2 m/s |
내염성 | DIN EN 50265 |
내유성 | VDE 0472 Part 803에 따름 |
기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
특수 속성 | 실리콘-프리 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
80 °C (UL에 따름) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C |
항목 번호 | 1143054 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 25 pc |
제품 키 | AF3CBG |
GTIN | 4063151102197 |
개당 중량(패키지 포함) | 2,346 g |
개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 마스터 케이블 링 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - 마스터 케이블 링 1401690
-
UC-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0801576
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
TSD 25 SAC - 토크 스크류 드라이버 1212315
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M 3NM - 토크 스크류 드라이버 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 도구 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - 스크류 삽입 1212592