케이블 마킹

전선 및 케이블 마킹

컨트롤 캐비닛과 시스템에 대한 명확한 개요를 제공하는 케이블 마킹: 전선과 케이블을 영구적으로 명확하게 마킹하십시오. 케이블 마킹은 마운팅 작업과 유지보수를 단순하게 만들고 수리 시 도움을 줍니다. 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션을 위한 다양한 디자인과 마운팅 타입의 최적의 마킹 솔루션을 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 0827750
UC-WMCO 4,9 (21X5) GN - 전선 마커
UC-WMCO 4,9 (21X5) GN - 전선 마커
0827750

전선 마커, 시트, 녹색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 케이블 직경 범위: 3.6 ... 4.9 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 24, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 21 mm

Go to Product Detail Page for item 0823575
UC-WMT (12X4) BU - 전선 마커
UC-WMT (12X4) BU - 전선 마커
0823575

전선 마커, 시트, 파랑, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 10 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 32, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0833206
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL - 수축 슬리브
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL - 수축 슬리브
0833206

수축 슬리브, 롤, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 19.1 ... 38.1 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 375, 텍스트 필드 높이: 60 mm, 텍스트 필드 폭: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0800398
WMS 2,4 (60X4)R YE - 수축 슬리브
WMS 2,4 (60X4)R YE - 수축 슬리브
0800398

수축 슬리브, 롤, 노란색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 0.8 ... 2.4 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 250, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0864101
WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL RD - 수축 슬리브
WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL RD - 수축 슬리브
0864101

수축 슬리브, 롤, 빨간색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 6.4 ... 12.7 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 80 m, 텍스트 필드 높이: 20 mm, 텍스트 필드 폭: 80000 mm

Go to Product Detail Page for item 0823614
UC-WMT (12X4) RD - 전선 마커
UC-WMT (12X4) RD - 전선 마커
0823614

전선 마커, 시트, 빨간색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 10 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 32, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0823957
UC-WMC 4,4 (30X5,5) GN - 전선 마커
UC-WMC 4,4 (30X5,5) GN - 전선 마커
0823957

전선 마커, 시트, 녹색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 케이블 직경 범위: 2.8 ... 4.4 mm, 마운팅 타입: 클립-온, 개별 레이블 수: 9, 텍스트 필드 높이: 5.5 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

이점

  • 다양한 마운팅 타입이 있는 광범위한 옵션
  • 다양한 실내 및 옥외용 소재를 사용하여 환경에 맞게 조정 가능
  • 고품질: 뛰어난 번짐 및 긁힘 방지 마킹

케이블 마킹을 위한 올바른 마운팅 타입 찾기

자유로운 선택: 전선 및 케이블 마킹 솔루션을 원하는 대로 마운트할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션을 위한 올바른 솔루션을 제공합니다.

클립-온용 케이블 마킹

클립-온용 케이블 마킹

클립-온용 케이블 마킹

클립-온용 전선 마킹에는 두 개의 마킹 영역이 있습니다. 이러한 영역은 제거할 수 없으며 항상 판독 가능합니다. 전선 마킹은 사전 배선된 전선 및 케이블에 수동으로 끼울 수 있습니다.

스레드-온용 케이블 마킹

스레드-온용 케이블 마킹

스레드-온용 케이블 마킹

개별 마킹은 전선에 스레드-온 방식으로 끼우거나 케이블 타이를 사용하여 고정합니다. 다양한 소재가 카드 포맷뿐만 아니라 롤 포맷으로도 제공될 수 있습니다.

밀어넣기용 케이블 마킹

밀어넣기용 케이블 마킹

밀어넣기용 케이블 마킹

마킹 칼라를 캐리어 시스템으로 사용하여 전선을 장착할 수도 있습니다. 이 경우 캐리어에 의해 보호되는 라벨링 가능한 삽입 스트립에 마킹하게됩니다. 따라서 후속 마킹이 가능합니다.

슬라이딩용 마킹 슬리브

슬라이딩용 마킹 슬리브

슬라이딩용 마킹 슬리브

인쇄 시스템 없이 안정적이고 손쉬운 현장 전선 마킹을 원하는 경우 사전 마킹된 슬리브를 사용하십시오. 개별 마킹 슬리브가 꼬이지 않도록 마킹 슬리브는 특수한 모양으로 제작되었습니다.

밀어넣기용 수축 슬리브

밀어넣기용 수축 슬리브

밀어넣기용 수축 슬리브

저렴한 수축 슬리브는 캡티브 케이블 및 전선 마킹을 위한 최상의 솔루션입니다. 피닉스컨택트는 사전 조립된 수축 슬리브 및 롤 오프 소재의 수축 슬리브를 제공합니다.

접착용 케이블 마킹

접착용 케이블 마킹

접착용 케이블 마킹

라벨은 마킹 필드 및 투명 필름으로 구성됩니다. 필름은 마모와 먼지로부터 마킹을 보호합니다. 라벨은 다양한 모양과 크기로 제공됩니다.

케이블 타이를 사용한 전선 마킹

케이블 타이를 사용한 전선 마킹

케이블 타이를 사용한 마운트용 전선 마킹

케이블 또는 전선 직경에 상관없이 표준 케이블 타이를 사용하여 전선과 케이블에 마킹을 부착할 수 있습니다. 포괄적인 마킹을 위한 충분한 공간을 제공하는 대형 마킹 영역을 활용하십시오.

한 번에 인쇄 및 적용 완료
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES는 컨트롤 캐비닛 제조에서 향상된 효율성을 보장합니다. 열전사 롤 인쇄기 및 애플리케이터로 구성된 이 모듈형 시스템은 자동화된 방식으로 라벨을 인쇄하여 케이블 및 전선에 적용합니다. 이러한 프로세스 단계의 결합을 통해 약 60%의 시간이 절약됩니다.

자세히 알아보기
THERMOMARK E SERIES 모듈형 시스템