PPC 6/2 - COMBI 리셉터클
3000693

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

COMBI 리셉터클, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 핀 수: 2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 색상: 회색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

자체 조립용 푸쉬-인 기술 COMBI 커플링은 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
플러그-인 접점을 케이블 덕트 및 분배기 샤프트에 안전하고 공간 절약적으로 수용하기 위해 사용
철도 애플리케이션용으로 테스트됨