CF 500/DIE TC 4
-
크림프 인서트
1212237
크림핑 기계 CF 500용 다이, 핀 직경 2.5 및 4.0 mm(CK 2.5 ... CK 4.0) 0.14 ... 4 mm2의 회전 접점용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 다이 |
| 압축 | 사각 크림프 |
| 최소 케이블 사이즈 | 0.14 mm² |
| 최대 케이블 사이즈 | 4 mm² |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 범위, 메트릭 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 색상 | 검정 |
| 소재 | 스틸 |
| 코팅 | 니켈 도금 |
| 외부 케이블 직경 | 0.5 mm ... 2.4 mm |
| 항목 번호 | 1212237 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BH323Z |
| GTIN | 4046356449816 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 67.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 67.7 g |
| 관세 번호 | 84799070 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
호환 가능한 제품
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 제거 도구 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 조립 도구 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 제거 도구 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 제거 도구 1072064
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 크림프 접점 1663637
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 크림프 접점 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - 크림프 접점 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - 크림프 접점 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 크림프 접점 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - 크림프 접점 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 크림프 접점 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - 크림프 접점 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - 크림프 접점 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 크림프 접점 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - 크림프 접점 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 크림프 접점 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - 크림프 접점 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - 크림프 접점 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 크림프 접점 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - 크림프 접점 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - 크림프 접점 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 크림프 접점 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - 크림프 접점 1663640
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - 크림프 접점 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - 크림프 접점 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 크림프 접점 1674804
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - 크림프 접점 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - 크림프 접점 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - 크림프 접점 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 크림프 접점 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - 크림프 접점 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 크림프 접점 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - 크림프 접점 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - 크림프 접점 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 제거 도구 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 조립 도구 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 제거 도구 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 제거 도구 1072064